Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine, encastré, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 84°, Lentille microprismatique, Polyméthacrylate de méthyle, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 911401867382
Code de commande complet: 871951453238000

Téléchargements