Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 911401807987
Code de commande complet: 872016975216099

Caractéristiques

  • Longueur totale
    1.215,5 mm
  • Largeur totale
    315,5 mm
  • Hauteur totale
    78,5 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Matériaux
    Aluminium
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Blanc
  • Poids net (pièce)
    1,260 kg

Téléchargements

Gamme

Produit