PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Transparent

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG

Description du produit

Plastique, Blanc, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II

Code de commande: 910505104883
Code de commande complet: 872016983773700

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Montage
    Plafonnier
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements