Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Downlight encastré Ledinaire

Une solution idéale pour les installateurs et les clients qui souhaitent réduire l’éblouissement et la source de lumière visible, tout en fournissant suffisamment de lux.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau downlight encastré LEDINAIRE offre une excellente qualité de lumière, une efficacité élevée et un confort visuel. Disponible en deux tailles avec deux options de lumen et deux options de CCT pour répondre à différentes applications. Il s’agit d’un véritable choix professionnel pour les installations d’éclairage quotidiennes

Avantages

  • Lumière vive avec confort visuel

  • Économies d’énergie tangibles

Caractéristiques

  • Facteur de forme encastré offrant une lumière suffisante et un confort visuel

  • Efficacité élevée pour économie d’énergie : 100 lm/W

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Hôtellerie

Téléchargements