Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Downlight encastré Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Noir, IP20/54

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Description du produit

D150 mm, Métal-Plastique, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 60°, Mat, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 8719514354005
Code de commande complet: 871951435400500

Téléchargements