Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, CRI>80, Opale, IP20/44
DN145C LED20S/830 PSU II WH
Description du produit
Surface-mounted, D205 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Plafonnier
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -