PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Sans fil, InterAct Ready, Opale, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Description du produit

D205 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 910505101198
Code de commande complet: 871869997644699

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements