Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI>80, Sans fil, InterAct Ready, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/840 WIA-E WH

Description du produit

D155 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 910505101196
Code de commande complet: 871869997640899

Téléchargements