PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Description du produit

D155 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 910500465902
Code de commande complet: 871869996101599

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    -

Téléchargements