Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Opale, IP20/44
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D155 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, CRI>80, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Montage Encastré
- Valeur ajoutée Performance
- Classe de maintenance Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité -