Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine Hublot, 13 W, D390 mm, 1250 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, MDU3, IP65

WL140V LED12S/840 PSR MDU WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 1250 lm, 13 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles

Code de commande: 8719514530836
Code de commande complet: 871951453083699

Téléchargements