Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine Hublot, 25 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, IP65, ELB3h

WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2200 lm, 25 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8718699978778
Code de commande complet: 871869997877800

Téléchargements