Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles