Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CoreLine Hublot, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/840 PSED WH

Description du produit

D390 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699978532
Code de commande complet: 871869997853200

Téléchargements