Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002421202
Code de commande complet: 871951433437300

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002421208 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 170.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002421202 fr_BE pdf 831.9 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929002421202_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002421202_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB