Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001381702
Code de commande complet: 871869673976100

Caractéristiques

  • Culot
    2G11
  • Durée de vie nominale
    30.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001381702 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 253.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001381702 fr_BE pdf 526.4 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929001381702_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001381702_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 ies 4.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB