Philips MASTER, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Description du produit
MASTER, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E40
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED HPL
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans