Belgique - Français

Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Description du produit

CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 13 W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Verre, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 929003731102
Code de commande complet: 872016926777000

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPL
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements