Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER LEDspot LV

Spots LED GU5.3 performants en remplacement des spots GU5.3 Halogènes

Produits

Produit Comparer
7,5
621
2700
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3
7,5
670
4000
GU5.3

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe MASTER LEDspot GU5.3 LV (12V) offre un faisceau d’accentuation précis, ce qui en fait une alternative idéale pour remplacer les spots halogènes GU5.3. Elle produit des couleurs naturelles et crée une ambiance chaleureuse et adaptée pour des applications résidentielles, hôtelières ou commerciales. Son nouveau boîtier de taille réduite s’adapte parfaitement à la majorité des luminaires du marché dotés d’un culot GU5.3. Elle dispose de la solution brevetée de Philips pour garantir la plus haute compatibilité possible avec les transformateurs électroniques 12V standards. La fonction de gradation permet de créer l’atmosphère souhaitée et fonctionne avec un large éventail de variateurs. Grâce à un SDCM élevé, elle assure une uniformité des couleurs accrue et constante tout au long de sa durée de vie. La lampe MASTER LEDspot LV offre également une grande efficacité énergétique et réduit les coûts de maintenance, sans aucun compromis sur la qualité de la lumière ou sur la durée de vie. Cette lampe permet ainsi aux propriétaires de logements ou d’entreprises de réaliser un retour sur investissement en très peu de temps.

Avantages

  • Intensité du faisceau élevée pour un éclairage d’accentuation dans les applications professionnelles

  • Forte luminosité maintenue à long terme

Caractéristiques

  • Intensité du faisceau élevée, équivalente aux spots halogènes

  • Meilleure perception des couleurs avec une valeur IRC élevée, et une uniformité des couleurs importante à long terme

Applications

  • Habitat : salle de séjour, chambre, hall d’entrée
  • Hôtellerie : chambres d’hôtel, couloirs, halls d’accueil, réceptions, restaurants, bars, cafés
  • Commerces : halls d’exposition, vitrines, boutiques, vestiaires, espaces caisses

Téléchargements