Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plastique, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929003079502
Code de commande complet: 871951435861400

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements