Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Code de commande: 8719514429659
Code de commande complet: 871951442965900

Caractéristiques

Culot
G53
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003478602 pdf 68.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 165.4 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003478602 fr_BE pdf 329.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929003478602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003478602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D IES 6.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB