Philips MASTER Value, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D

Description du produit

MASTER Value, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004247402
Code de commande complet: 872016939928000

Téléchargements