Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER Value, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

Description du produit

MASTER Value, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004247202
Code de commande complet: 872016939948800

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements