Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 621 | 2700 | GU5.3 | |||
7 | 621 | 3000 | GU5.3 | |||
7 | 660 | 4000 | GU5.3 | |||
2,3 | 184 | 2700 | GU4 | |||
2,9 | 230 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 390 | 4000 | GU5.3 |
Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.
Lumière blanche chaude
Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
Remplacement aisé
Durée de vie de 15 000 heures