Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, MR16, Non, GU5.3, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Description du produit

CorePro, LED, MR16, Non, GU5.3, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Code de commande: 929002494702
Code de commande complet: 871951430708700

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements