Philips CorePro, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Description du produit
CorePro, LED, PAR16, Uniquement avec certains variateurs, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot GU10
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 2 ans