Produits
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4,6 | 355 | 2700 | GU10 | |||
2,7 | 215 | 2700 | GU10 | |||
2,7 | 225 | 3000 | GU10 | |||
2,7 | 230 | 4000 | GU10 | |||
3,5 | 255 | 2700 | GU10 | |||
3,5 | 265 | 3000 | GU10 | |||
3,5 | 275 | 4000 | GU10 | |||
4,6 | 370 | 3000 | GU10 |
17 articles
sur 3
Produits par page
Informations sur la famille de produits
Description
Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.
Avantages
Idéale pour le résidentiel
Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
Caractéristiques
Remplacement simple et rapide
Durée de vie de 15 000 heures