Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Pour des performances et une durabilité optimales
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11,9 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2.500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 6500 | G13 ROT | |||
20 | 3.400 | 3000 | G13 ROT |
Avec la hausse des prix de l’énergie et le financement continu des rénovations écoénergétiques par le Pacte vert de l’UE, de nombreuses entreprises cherchent à rendre leur éclairage plus durable. Le nouveau Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 est une véritable avancée sur la voie d'un éclairage plus durable. Avec une durée de vie très supérieure à vos tubes fluorescents ou LED actuels, qu’il peut remplacer directement, il vous permettra de réaliser immédiatement des économies substantielles !
Performance absolue en économie d'énergie : jusqu'à 44 % par rapport au tube LED standard
Performances fiables jusqu'à 100 000 heures
Ultra Efficiency atteint une incroyable cote d'efficacité énergétique de classe A
Fabriqué avec en moyenne 40 % de plastique recyclé post-consommation