Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Nouveau

Description du produit

MASTER, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 ROT, Plastique, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 929003482302
Code de commande complet: 871951443168300

Téléchargements