Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 100000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 929004260202
Code de commande complet: 872110304415000

Caractéristiques

  • Culot
    G13 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    100.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements