PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Description du produit

MASTER, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, Plastique, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Code de commande: 929003745202
Code de commande complet: 872016927692500

Caractéristiques

  • Durée de vie nominale
    75.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements