Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Avantages

  • Performances absolues offrant une solution pour chaque application

  • Économies inégalées avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Rénovation des lampes T5 existantes avec ballast HF

  • Compatible avec une large gamme de ballasts

Applications

  • Commerces
  • Installations industrielles et entrepôts
  • Écoles

Téléchargements