Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Description du produit

LED, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Code de commande: 929003795102
Code de commande complet: 872016930966100

Téléchargements