Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Verre, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003597002
Code de commande complet: 872016916323200

Téléchargements