Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.000 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 1.050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 1.050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2.000 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2.100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2.100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20,5 | 2.900 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20,5 | 3.100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.
Rénovation simple et facile à installer
Performances fiables et excellent rapport qualité-prix
Solution de remplacement des lampes T8 existantes sur ballast EM ou raccordement secteur
> 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 160 lm/W