Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1