Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, Secteur, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Description du produit

LED, T5, Secteur, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003795502
Code de commande complet: 872016930682000

Téléchargements