Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, Secteur, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Description du produit

LED, T5, Secteur, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Verre, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003734602
Code de commande complet: 872016927525600

Téléchargements