Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Description du produit

LED, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 50000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003734402
Code de commande complet: 872016927531700

Téléchargements