Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Description du produit

LED, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003734302
Code de commande complet: 872016927521800

Téléchargements