Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002474902
Code de commande complet: 871951429052500

Téléchargements