Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002421402
Code de commande complet: 871951433441000

Téléchargements