Philips MASTER LED tube InstantFit HF T8

La nouvelle génération d'éclairage à tubes peu énergivore

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Sa conception unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 est la solution idéale pour les clients qui ont des besoins d'éclairage plus élevés et qui souhaitent maximiser la valeur tout au long de la durée de vie. Les économies d'énergie complètes et la durée de vie plus longue se traduisent par des délais de récupération (de l'investissement) attractifs et des avantages TCO.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite

  • Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques

Caractéristiques

  • Compatibilité HF : ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d’installation et les rendant plus sûres

  • Sécurité de la broche électronique : avec les produits Philips, vous pouvez toucher l’autre embout en toute sécurité lorsque vous installez le tube. Le ballast intégré est également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d’être touchés. Les tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière de sécurité des broches

Applications

  • La solution idéale pour les applications très exigeantes offrant le meilleur flux lumineux tout en réduisant la facture énergétique : applications dans les bureaux, les écoles, les commerces, les industries et les soins de santé

Avertissement et sécurité

  • Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Téléchargements