Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 ROT, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Code de commande: 8719514316560
Code de commande complet: 871951431656000

Téléchargements