Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER LEDtube EM/Mains

La nouvelle génération d'éclairage à tubes peu énergivore

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite

  • Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques

Caractéristiques

  • Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents

  • Durée de vie très élevée de 50 000 heures

Applications

  • Parkings / parkings couverts
  • Entrepôts / chambres froides / enseignes
  • Zones de transport et de distribution

Avertissement et sécurité

  • -

Téléchargements