Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
LED, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20