Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Description du produit

LED, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003775102
Code de commande complet: 872016929560500

Téléchargements