PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8

Description du produit

CorePro, LED, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 h, 128 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003746402
Code de commande complet: 872016927864600

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements