PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, T8, Universel, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Description du produit

CorePro, LED, T8, Universel, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 141 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003648102
Code de commande complet: 872016919996500

Caractéristiques

  • Culot
    G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements