PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, Forme en T, Alimentation principale uniquement, 26 W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Description du produit

CorePro, LED, Forme en T, Alimentation principale uniquement, 26 W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Code de commande: 929002485002
Code de commande complet: 871951431629400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    15.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements